| Topologie | FPGA |
| IC-Revision | 3.1 |
The GateMateTM Evaluation Board is a feature-rich, ready-to-use development platform for the CCGM1A1.It serves as a reference design and for a direct entry into application development. User applications can be tailored to each of the six available I/O banks. Attaching additional hardware is a breeze thanks to the Pmod connectors: They allow access to a variety of peripheral boards, including motor controllers, sensors, displays and more.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | Montageart | L (mm) | H (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Interface typ | Ausführung | IR 1 (A) | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | VT (V (AC)) | Anwendung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS73220 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 573 | Hellgrün | 575 | 60 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | 1.6 | 0.2 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060YS73220 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 589 | Gelb | 591 | 100 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | 1.6 | 0.2 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060RS73220 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 624 | Rot | 632 | 90 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | 1.6 | 0.2 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744231091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | SMT | – | – | – | SMT | 2 | 1.2 | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | bifilar | 0.131 | 90 | 370 | 0.3 | 50 | 125 | USB 2.0 | ||
![]() | 61231620621 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 2.54 | Low Profile | Männlich | Gerade | – | SMT | 27.94 | – | 250 | -40 °C up to +125 °C | 20 | max. | Tape and Reel mit Kappe | – | – | 3 | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2.54 | – | Stiftleiste | Gerade | Single | THT | 5.08 | – | 250 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | Beutel | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2.54 | – | Stiftleiste | Gerade | Single | THT | 7.62 | – | 250 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | Beutel | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | |
![]() | 61300621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2.54 | – | Stiftleiste | Gerade | Dual | THT | 7.62 | – | 250 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | Beutel | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | |
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | Buchse | Horizontal | – | SMT | – | – | 30 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | Tape and Reel & Mylar | Type B | Mit Pads & Pegs | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | Mini USB 2.0 | |
![]() | 613012243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 2.54 | – | Buchsenleiste | Abgewinkelt | Dual | THT | 15.74 | – | 250 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | Tray | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060VS73220 | SPEC | |
![]() | 150060YS73220 | SPEC | |
![]() | 150060RS73220 | SPEC | |
![]() | 744231091 | SPEC | |
![]() | 61231620621 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300621121 | SPEC | – |
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
![]() | 613012243121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | Montageart | L (mm) | H (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Interface typ | Ausführung | IR 1 (A) | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | VT (V (AC)) | Anwendung | Muster |
|---|