| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2-5 V |
| Ausgang 1 | 5.5 V / 0.07 A |
| IC-Revision | 1 |
The DIODES™ AL5887 is comprised of 36 programmable LED current channels each with internal 12-bit PWM for color and brightness control through SPI or I2C digital interface. AL5887 is ideal for up to 12 RGB LED modules lighting applications with 3 programmable banks (A, B, C) for software control of each color. An external resistor can set up the global output current of all 36 channels. Each channel current can digitally be configured up to 70mA under the thermal limitation of the package.Features of the AL5887 are controlled via SPI/I2C digital interface. Using a dedicated pin INT_SEL to select either SPI or I2C protocols. The AL5887 has a 30kHz, 12-bit PWM generator for each channel, as well as channel/module independent color mixing and brightness control registers to enable vivid LED effects with zero audible noise. Users can benefit from the device’s ultra-low shutdown IQ Power Saving Mode and easy software programming.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | ||
| 885012207009 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 nF | ±10% | 10 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 632723100011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | THR | 48 | – | – | 1.5 | 5 | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | Beutel | – | – | Gerade | Stiftleiste | 4 | THT | 250 | 2.54 | Single | – | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
| 885012207009 | SPEC | ||
![]() | 632723100011 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | IR (A) | Muster |
|---|