| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5-55 V |
| Ausgang 1 | 1 A |
The AL8862QEV1, Figure 1, is a double sided evaluation board for the AL8862Q step-down, or ‘buck’, LED driver with internal switch in the SO-8EP package. The evaluation board is preset to drive1000mA into a single LED, or multiple LEDs, the maximum number of which depends on their total forward voltage drop and the supply voltage. (The maximum drive current of the AL8862Q is 1000mA)
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447714680 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 68 | 2.2 | 132 | 8 | 1050 | Performance | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | ||
![]() | 865080845005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | 6.3 x 7.7 | SMT | 10 µF | 100 | 2000 | 35 | 3178 | 10 | 10 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7447714680 | SPEC | |
![]() | 865080845005 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
|---|