Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.6-16 V |
Ausgang 1 | 24 V / 0.03 A |
IC-Revision | 1.1 |
The AP3012 is a high power, constant frequency, current mode PWM, inductor based, step-up (boost) converter. The converter operates at high frequency (1.5MHz) so that a small, low profile inductor can be used. The AP3012 has built-in overvoltage protection (OVP) to allow the device to go into shutdown mode when the output voltage exceeds the OVP threshold of 29V. The AP3012 is available in standard SOT25 package.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438336100 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 10 | 1.65 | 3 | 280 | 18 | 80 | SMT | 2 | – | 2 | – | – | 1.2 | – | ||
61304011121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | THT | 40 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74438336100 | SPEC | |
61304011121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|