| Topologie | Aufwärtswandler |
| Ausgang 1 | 20 V |
| IC-Revision | 1.1 |
The AP3015/A are Pulse Frequency Modulation (PFM) DC/DC converters. These two devices are functionally equivalent except the switching current limit. The AP3015 is designed for higher power systems with 350mA current limit, and the AP3015A is for lower power systems with 100mA current limit. The AP3015/A feature a wide input voltage. The operation voltage is ranged from 1.2Vto 12V (1V to 12V for AP3015A). A current limited, fixed off-time control scheme conserves operating current, resulting in high efficiency over a broad range of load current. They also feature low quiescent current, switching current limiting, low temperature coefficient, etc. Fewer tiny external components are required in the applications to save space and lower cost. Furthermore, to ease its use in differnet systems, a disable terminal is designed to turn on or turn off the chip. The AP3015/A are available in SOT-23-5 package.Feature(s)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L(µH) | IRP,40K(A) | ISAT,30%(A) | RDC typ.(mΩ) | fres(MHz) | VOP(V) | Montageart | Pins | Typ | L(mm) | H(mm) | IR(A) | Arbeitsspannung(V (AC)) | Betriebstemperatur | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 1.65 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-MAPI SMT-Speicherdrossel | Induktivität10 µH | Performance Nennstrom1.65 A | Sättigungsstrom @ 30%3 A | Gleichstromwiderstand280 mΩ | Eigenresonanzfrequenz18 MHz | Betriebsspannung80 V | MontageartSMT | Pins2 | – | Länge3 mm | Höhe2 mm | Nennstrom1.2 A | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | –Verfügbarkeit prüfen | |||
![]() | SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, – Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Simulation– | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-PHD Stiftleisten - Einreihig | – | – | – | – | – | – | MontageartTHT | Pins40 | TypGerade | Länge101.6 mm | – | Nennstrom3 A | Arbeitsspannung250 V (AC) | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | –Verfügbarkeit prüfen |
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |