Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 85-264 V |
Ausgang 1 | 18 V / 0.25 A |
IC-Revision | 1 |
AP3917D is an off-line universal AC Voltage input step-down regulator that provides accurate constant voltage (CV), outstanding low standby power, light loading efficiency and dynamics performance. The chip supports non-isolated buck and buck-boost topology, and also isolated flyback topology. The main applications are for cost-effective home appliance power. Working with a single winding inductor and integrating a 700V MOSFET when used in buck topology, the BOM cost is very low. The AP3917D EV2 Evaluation Board contains two outputs specifications: 18V250mA and 5V50mA, with both non-isolations. The 18V250mA is buck topology and the other is flyback. The two topologies share a two-winding transformer. The feedback circuitry samples 18V output. The user’s guide provides good design example for dual output power applications in home appliance power.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462681 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 680 | 0.25 | 0.3 | 3.7 | 2.4 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | ||
![]() | 860020474014 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 470 µF | 25 | 2000 | -40 °C bis zu +105 °C | 410 | 117.5 | 14 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | ||
![]() | 860021374008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | 400 | 2000 | -25 °C bis zu +105 °C | 48 | 56.4 | 15 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | ||
![]() | 860080373007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 150 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 385 | 24 | 12 | 2.5 | 6.3 | 11 | Ammopack |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462681 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 860020474014 | SPEC | |
![]() | 860021374008 | SPEC | |
![]() | 860080373007 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|