IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (109)

EPC NC7SZ08L6X | Demoboard EPC9062

100 V Half-bridge with Gate Drive, Using EPC2032 Revision

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung7-12 V
Ausgang 1100 V / 20 A
IC-Revision2.0

Beschreibung

The EPC9062 development board is a 100 V maximum device voltage,20|A maximum output current, half bridge with onboard gate drives,featuring the EPC2032 enhancement mode (eGaN®) field effect transistor (FET). The purpose of this development board is to simplify the evaluation process of the EPC2032 eGaN FET by including all the critical components on a single board that can be easily connected into the majority of existing converter topologies.The EPC9062 development board measures 2” x 2” and contains two EPC2032 eGaN FETs in a half bridge configuration with the uPI Semiconductor uP1966A gate driver. The board also contains all critical components and the layout supports optimal switching performance. There are also various probe points to facilitate simple waveform measurement and efficiency calculation. A block diagram of the circuit is given in figure 1.

Typische Anwendungen

  • This product is general usage and suitable for many different applications.
  • This product is general usage and suitable for many different applications.

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 2164 - 7.62 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
MontageartTHT 
Länge15.24 mm
Nennstrom24 A
Arbeitsspannung750 V (AC)
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen