| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 200-500 V |
| IC-Revision | 1 |
These devices are N-channel 1200 V Power GaN HEMTs based on proprietary E-mode GaN on silicon technology.The resulting product has extremely low on state resistance, very low input capacitance and zero reverse recoverycharge making it especially suitable for applications which require superior power density, ultra-high switchingfrequency and outstanding efficiency.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schlüsselweite (mm) | Ti | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012007049 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 4.7 pF | ±0.5pF | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 494 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | |||
| 885012007083 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 150 pF | ±5% | 100 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | |||
| 885012007089 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 1.5 nF | ±5% | 100 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | |||
| 885012007066 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 3.3 nF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | |||
| 885012208087 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | |||
| 885012207099 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 150 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 3.3 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | |||
| 885012207102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 470 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | |||
| 885012209048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 4.7 µF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | |||
![]() | 970500365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal | – | – | – | – | -30 °C up to +110 °C | – | – | – | – | 50 | – | – | – | Beutel | 6 | M3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012007049 | SPEC | ||
| 885012007083 | SPEC | ||
| 885012007089 | SPEC | ||
| 885012007066 | SPEC | ||
| 885012208087 | SPEC | ||
| 885012207099 | SPEC | ||
| 885012207102 | SPEC | ||
| 885012209048 | SPEC | ||
![]() | 970500365 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schlüsselweite (mm) | Ti | Muster |
|---|