| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 3.3 V |
| IC-Revision | 0.4 |
The TR2_120_017 integrated frontend transceiver is ideal for operation in the ISM band (122 GHz – 123 GHz), consisting of one transmit and two receive channels, and antennas incorporated within the device package. The transmitter channel features a gain-controlled power amplifier and the two receiver channels each have a gain-controlled low-noise amplifier, a quadrature mixer and poly-phase filter. The on-chip VCO provides a tuning range of more than 6 GHz. The device is housed within a LGA66, 6 × 10 mm² package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 220 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005016 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 330 pF | ±5% | 10 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205027 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 2.2 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205064 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 3.3 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 7427927141 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | – | 470 | 1200 | 300 MHz | 620 | 0.45 | Hochgeschwindigkeit |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205057 | SPEC | ||
| 885012005016 | SPEC | ||
| 885012205027 | SPEC | ||
| 885012205064 | SPEC | ||
| 885012205037 | SPEC | ||
![]() | 7427927141 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|