| Topologie | Motor Drive |
| IC-Revision | 1.00 |
REF-DR3KIMBGSIC2MA is the upgraded inverter and gate driver board developed for servo motor and drive applications. Designed to evaluate the CoolSiC™ MOSFET 1200 V Generation 2 in TO-263-7 package, features IMBG120R040M2H as the main component for the 3-phase inverter board. The driver circuit incorporates the EiceDRIVER™ compact single-channel isolated gate driver, 1ED3122MC12H, with a Miller clamp function.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206053 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 pF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012007057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 971190324 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SBRIE Brass Spacer Stud, metric, internal/external | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | 19 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | M3 | M3 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | 4 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | |
![]() | 61300621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | 6 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | |
![]() | 74438357100 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 4030 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 4.3 | 4.3 | 3.1 | – | – | 10 | 3.05 | 5.95 | 100.8 | 15 | 80 | SMT | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2.7 | ||
![]() | 613020243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 25.9 | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | 20 | 2.54 | Dual | Buchsenleiste | Abgewinkelt | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206053 | SPEC | ||
| 885012007057 | SPEC | ||
![]() | 971190324 | SPEC | – |
![]() | 61300421121 | SPEC | – |
![]() | 61300621121 | SPEC | – |
![]() | 74438357100 | SPEC | |
![]() | 613020243121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
|---|