| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
| Eingangsspannung | 15-16 V |
| Ausgang 1 | -7.5 V / 0.17 A |
| Ausgang 2 | -7.5 V / 0.17 A |
| Ausgang 3 | 15 V / 0.17 A |
| Ausgang 4 | 15 V / 0.17 A |
| IC-Revision | 2 |
Over-temperature shut down at 160 °C (±10 °C) Tight IC-to-IC propagation delay matching (30 ns max.) High common-mode transient immunity CMTI >100 kV/μs Suitable for operation at high ambient temperature up to 125 °C Small space-saving DSO-16 fine pitch wide-body package with large creepage distance (>8 mm) UL 1577 (pending) VISO = 6 kV (rms) for 1 s, 5 kV (rms) for 1 min Enable fast design cycles due to low external component count and still offers adjustable DESAT with Soft-off functionality The precise threshold and timings, combined with UL 1577 certification enable superior application safety Perfect fit for all applications requiring a reliable DESAT protection, benefit from an active Miller clamp and prefer small PCB space requirements
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 691216910003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2169 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 3 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | 22.5 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | 7.5 | – | – | 24 | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 61300811121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 8 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 20.32 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865090445008 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | ±20% | 25 | 6.3 x 7.7 | -40 °C up to +85 °C | – | 16 | 1 MΩ | – | 7.7 | 6.6 | – | – | 15" Tape & Reel | 1000 | 102 | 5 | 6.3 | – | – | – | – | ||
| 885012006061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 25 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107018 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±20% | 25 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 25 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 750317493 | SPEC | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Muster |
|---|