| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 230 V |
| IC-Revision | 1 |
his solid-state circuit breaker (SSCB) kit helps to quickly evaluate AC and DC-type circuit breakers with an interactive GUI. Fully featured with two boards, this kit supports 230 VAC or 350 VDC operation and 16 A nominal current. It can support different SSCB topologies like 1 P - N, 3 P - N (stacked, cascaded), L+ - L-. It supports passive cooling with non-isolated integrated coolers mounted over top-side cooling (TSC) MOSFET packages.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438343022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 1.65 | 3.3 | 225 | 70 | 80 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 270 | – | ||
![]() | 74279202 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 120 | 200 | 400 MHz | 3400 | 100 | Hochgeschwindigkeit | ||
![]() | 865060445005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +105 °C | 100 µF | 25 | 2000 | 300 | 360 | 25 | 14 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 140356145100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-OCPT SOP-4 | – | – | – | – | – | – | SMT | SOP 4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.4 | – | – | – | – | – | – | Optocoupler Phototransistor |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74438343022 | SPEC | |
![]() | 74279202 | SPEC | |
![]() | 865060445005 | SPEC | |
![]() | 140356145100 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster |
|---|