IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (98)

Infineon Technologies 2ED2101 | Demoboard EVAL-2ED2101-HB-LLC

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung350-425 V
Ausgang 112 V
IC-Revision1.0

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Muster
150080RS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 150 2 AlInGaP 140 1.25 0.7
7443556190SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 1.9 42.1 23 52 1.2 51 WE-PERM 2 18.2 8.9 2
7460307SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows Messing 9 7 160 M4 6 8
750344693SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
750344535SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150080RS75000SPEC
7443556190SPEC
7460307SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750344693SPEC
750344535SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Muster