IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies 2ED21824S06J | Demoboard EVAL-IHW65R62EDS06J

Evaluation board of 650 V reverse conduting IGBT for induction heating application

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung250 V
Ausgang 120 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The induction heating, half-bridge evaluation board EVAL-IHW65R62EDS06J features the new 650 V reverseconducting R6 family of IGBTs, specifically designed for induction heating and resonant switching applications up to 100 kHz. This user guide demonstrates the functionality and key features of the R6 IGBTs in combination with the Infineon level-shift EiceDRIVER™ ICs based on the Infineon SOI technology.The design of the evaluation board EVAL-IHW65R62EDS06J was performed with respect to the environmental conditions described in this document. The design was tested as described in this document, but not qualified in terms of manufacturing, lifetime or over the full range of ambient operating conditions. The boards provided by Infineon are not subject to full production tests.

Eigenschaften

  • Input voltage range from 200 V to 250 V
  • 3 kW Nominal output power

Typische Anwendungen

  • Induction heating

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]450 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
Länge2 mm
Höhe0.7 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge2.54 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen