IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies 2ED2742S01G | Demoboard EVAL-2ED2742S01GM1

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
IC-Revision01

Typische Anwendungen

  • Motor Driver

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
7447452331SPEC
8 Dateien WE-TI Tonneninduktivität 330 0.85 0.47 2.6 Schrumpfschlauch 9.5 13.5 1.1
860020474012SPEC
7 Dateien WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 25 2000 -40 °C bis zu +105 °C 235 55 14 3.5 8 11.5 Ammopack
61300211121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2.54 5.08 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
860241075003SPEC
6 Dateien WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren10 µF 200 10000 -25 °C bis zu +105 °C 310 180 15 5 10 20 Ammopack
860241081008SPEC
6 Dateien WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren150 µF 200 10000 -25 °C bis zu +105 °C 1800 1300 15 7.5 18 25 Ammopack
613020243121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header 2.54 25.9 20 Dual Socket Header Angled 3 Tray
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster