Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
IC-Revision | 01 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447452331 | SPEC | 8 Dateien | WE-TI Tonneninduktivität | 330 | 0.85 | 0.47 | 2.6 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.5 | – | – | 13.5 | – | – | 1.1 | – | ||
![]() | 860020474012 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 220 µF | 25 | 2000 | -40 °C bis zu +105 °C | 235 | 55 | 14 | 3.5 | 8 | 11.5 | – | – | – | – | – | – | Ammopack | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 5.08 | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 860241075003 | SPEC | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 10 µF | 200 | 10000 | -25 °C bis zu +105 °C | 310 | 180 | 15 | 5 | 10 | 20 | – | – | – | – | – | – | Ammopack | ||
![]() | 860241081008 | SPEC | 6 Dateien | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 150 µF | 200 | 10000 | -25 °C bis zu +105 °C | 1800 | 1300 | 15 | 7.5 | 18 | 25 | – | – | – | – | – | – | Ammopack | ||
![]() | 613020243121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 25.9 | 20 | Dual | – | Socket Header | Angled | 3 | Tray |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447452331 | SPEC | |
![]() | 860020474012 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 860241075003 | SPEC | |
![]() | 860241081008 | SPEC | |
![]() | 613020243121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|