Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.
IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies 2EP100R

2EP100R

Details

TopologieGegentaktwandler (Vollbrücken)
Eingangsspannung20 V
Schaltfrequenz65-103 kHz

Beschreibung

The 2EP100R is a full-bridge transformer driver integrated circuit in a compact TSSOP8 pin package with power integration and optimizations to generate an asymmetric output voltage to supply isolated gate drivers. It is optimized for asymmetric gate driver supply due to its unique duty-cycle adjustment ability. 2EP100R also offers integrated protections for temperature, short-circuit and UVLO to help protect the system from unwanted faults

Eigenschaften

Wide input supply voltage up to 20 VSupports up to 5 W output powerOscillator frequency of 65 kHz or 103kHzDuty cycle adjustment of 33% or 50%Adjustable overcurrent thresholdShort circuit protection of outputsOver-temperature protectionReady output signals operationSmall space-saving package

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster
750319374SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Auxiliary Gate Drive Transformer
750319375SPEC
Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Auxiliary Gate Drive Transformer
750319376SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Auxiliary Gate Drive Transformer
750319377SPEC
Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Auxiliary Gate Drive Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt
750319374SPEC
750319375SPEC
750319376SPEC
750319377SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster