IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies 2EP110R

2EP110R

Details

TopologieGegentaktwandler (Vollbrücken)
Eingangsspannung20 V
Schaltfrequenz50-65 kHz

Beschreibung

The 2EP110R is a full-bridge transformer driver integrated circuit in a compact TSSOP8 pin package with power integration and optimizations to generate an asymmetric output voltage to supply isolated gate drivers. It is optimized for asymmetric gate driver supply due to its unique duty-cycle adjustment ability. 2EP110R also offers integrated protections for temperature, short-circuit and UVLO to help protect the system from unwanted faults

Eigenschaften

Isolated gate driver power supplyWide input supply voltage up to 20 VSupports up to 5 W output powerFrequency of 50 kHz or 65 kHzDuty cycle adjustment from 10% to 50%Adjustable overcurrent thresholdShort circuit protection of outputsOver-temperature protectionReady output signals operationSmall space-saving package

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster
750319374SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Auxiliary Gate Drive Transformer
750319375SPEC
Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Auxiliary Gate Drive Transformer
750319376SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Auxiliary Gate Drive Transformer
750319377SPEC
Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Auxiliary Gate Drive Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt
750319374SPEC
750319375SPEC
750319376SPEC
750319377SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster