| Topologie | Gegentaktwandler (Vollbrücken) |
| Eingangsspannung | 20 V |
| Schaltfrequenz | 50-695 kHz |
The 2EP130R is a full-bridge transformer driver integrated circuit in a compact TSSOP8 pin package with power integration and optimizations to generate an asymmetric output voltage to supply isolated gate drivers. It is optimized for asymmetric gate driver supply due to its unique duty-cycle adjustment ability. 2EP130R also offers integrated protections for temperature, short-circuit and UVLO to help protect the system from unwanted faults
Isolated gate driver power supplyWide input supply voltage up to 20 VSupports up to 5 W output powerFrequency adjustment from 50 to 695 kHzDuty cycle adjustment from 10 to 50%Adjustable overcurrent thresholdShort circuit protection of outputsOver-temperature protectionReady output signals operationSmall space-saving package
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
|---|---|---|---|---|---|
| 750319374 | SPEC | 1 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Auxiliary Gate Drive Transformer | |
| 750319375 | SPEC | 1 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Auxiliary Gate Drive Transformer | |
| 750319376 | SPEC | 1 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Auxiliary Gate Drive Transformer | |
| 750319377 | SPEC | 1 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Auxiliary Gate Drive Transformer |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
|---|