| Topologie | Sonstige Topologie |
| Schaltfrequenz | 20-150 kHz |
The 33W power adapter reference design is built on EZ-PD™ PAG1s and PAG1P controllers. The solution meets the global efficiency standards including DoE Level VI/ CoC Tier 2 and the CE standard defined by CISPR32 Class B. The solution is targeted for USB PD (including PPS), QC power adapters. It can also supports adapters that require legacy charging including Apple charging, BC1.2, QC 3.0 and Samsung AFC. Together, PAG1S and PAG1P offer a low BOM cost, high performance PD/PPS/QC compliant solution.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | VPE | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006020 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 33 pF | ±5% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | 4000 | – | – | – | 16 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 885012205019 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 100 pF | ±10% | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | 10000 | – | – | – | 16 | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – | |||
![]() | 744821110 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | XS | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 0.7 | 10 | 350 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.5 | 18 | THT | ||
![]() | 9774015243R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2 | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | Tape and Reel | M2 | 4.35 | 2.8 | 1200 | – | – | – | – | – | Stahl | 1.5 | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012006020 | SPEC | ||
| 885012205019 | SPEC | ||
![]() | 744821110 | SPEC | |
![]() | 9774015243R | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | VPE | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|