IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies ICC80QSG | Demoboard REF_ICC80QSG_84W2_BPA

84 W AC-DC reference design for e-bike battery charger

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung176-264 V
Schaltfrequenz60 kHz
Ausgang 142 V / 2 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The REF_ICC80QSG_BPA2_84W is an 84 W flyback-based reference design tailor-made for battery chargers for e-bikes. It is based on the quasi-resonant flyback controller ICC80QSG and the renowned 700 V CoolMOS™ P7 technology in the small footprint and wave solderable SOT-223 package.

Eigenschaften

  • Secondary-side regulation with adjustable CC output set-point from 0.2 A to 2 A
  • Supports wide output load range from 6 V to 42 V
  • Full-power efficiency more than 91 percent at 230 VRMS_AC input
  • Four-point average efficiency more than 91 percent at 42 V output load
  • System standby power less than 200 mW at 230 VRMS_AC input

Typische Anwendungen

  • Battery chargers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
890334025022CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren150 nF 310 X2 210 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Karton Across the mains
691322310008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 322 - 3.81 mm Horizontal PCB Header -40 °C bis zu +105 °C 3.81 31.67 Karton 8 Pluggable PCB Nein Horizontal
691322310011SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 322 - 3.81 mm Horizontal PCB Header -40 °C bis zu +105 °C 3.81 43.1 Karton 11 Pluggable PCB Nein Horizontal
691361300011SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 361 - 3.81 mm Vertical -40 °C bis zu +105 °C 3.81 41.91 Karton 11 Pluggable Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691309310008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 3093 - PCB Header Reversed Gender 3.81mm pitch - Horizontal cable entry with Coding finger - THT -40 °C bis zu +115 °C 3.81 31.27 Karton 8 Pluggable PCB Nein Horizontal
750845740SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline-Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890334025022CSSPEC
691322310008SPEC
691322310011SPEC
691361300011SPEC
691309310008SPEC
750845740SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster