IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies ICE5AR2280CZ | Demoboard REF_5AR2280CZ_22W1

22 W auxiliary power supply for indoor airconditioner using ICE5AR2280CZ

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-264 V
Ausgang 15 V / 0.3 A
Ausgang 215 V / 0.15 A
Ausgang 312 V / 1.4 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document is a reference design for a 22 W auxiliary power supply for a residential air-conditioner unit with the latest fifth-generation Infineon fixed-frequency (FF) CoolSET™ ICE5AR2280CZ. The power supply is designed with a universal input compatible with most geographic regions and three outputs (+12 V/1.4 A isolated, +5 V/0.3 A isolated, +15 V/150 mA non-isolated).

Eigenschaften

  • Universal input 85~264 VAC
  • Output #1: 15 V / 0.15 A
  • Output #2: 12 V / 1.4 A
  • Output #3: 5 V / 0.3 A
  • 79% full-load efficiency @ 230 VAC

Typische Anwendungen

  • Auxiliary power supplies for AC-DC
  • Home appliances, Residential aircon
  • Motor control and drives, Industrial drives, Industrial heating and welding

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster
890334023025SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains150 nF 310 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 12 Lose
7447462047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 6 6 8.5 4.7 4.2 3.7 0.03 40 Schrumpfschlauch
750344864SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890334023025SPEC
7447462047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750344864SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster