IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies ICE5BR2280BZ | Demoboard EVAL_5BR2280BZ_700MA1

Fifth-generation fixed-frequency (FF) DIP-7 high-voltage (HV) buck design examples

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung85-264 V
Ausgang 115 V / 7 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVAL_5BR2280BZ_700mA1 is an evaluation board configured in a non-isolated high-voltage buck topology and comes along with the ICE5BR2280BZ, a product of Infineon’s 5th generation fixed frequency CoolSET™ family.

Eigenschaften

  • Universal input 85~264 VAC
  • Single non-isolated output 15 V / 700 mA
  • 81% full-load efficiency @ 230 VAC

Typische Anwendungen

  • Auxiliary power supplies for AC-DC

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Muster
890334023023SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains100 nF 310 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
7447452102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 9.5 9.5 13.5 1000 0.6 0.55 1.55 1.4 Schrumpfschlauch
860160474017SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 25 -55 °C bis zu +105 °C 3.5 11.5 Ammopack 7000 618 55 14 8
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890334023023SPEC
7447452102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

860160474017SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Muster