IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies ICE5BR3995BZ | Demoboard EVAL_5BR3995BZ_BUCK1

300 mA non-isolated ultra high-voltage buck evaluation board using ICE5BR3995BZ

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung85-460 V
Ausgang 118 V / 0.3 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

This document is an engineering report that describes a non-isolated 18 V, 300 mA ultra high-voltage buck converter using the latest fifth-generation Infineon fixed-frequency(FF)CoolSET™ ICE5BR3995BZ. The document contains power supply specifications, schematics, bill of materials (BOM), PCB layout and performance data. This evaluation board is designed for users who wish to evaluate the performance of ICE5BR3995BZ and its ease of use.

Eigenschaften

  • Ultra wide input 85~460 VAC
  • Single non-isolated output 18 V / 300 mA
  • 71% full-load efficiency @ 230 VAC

Typische Anwendungen

  • Home appliances
  • Auxiliary power supply for AC-DC
  • Motor control and drives, Industrial drives, Industrial heating and welding

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT,10%
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionISAT
(A)
Montageart Muster
7447480151SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 150 2 2.4 0.18 3.5 Gestanzt 2.1 THT
7447452391SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 390 1 0.91 0.52 2.4 Schrumpfschlauch 0.8 THT
7447452102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 1000 0.6 0.55 1.55 1.4 Schrumpfschlauch 0.55 THT
768772102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) 1000 0.5 0.55 2.08 1.8 Gestanzt 0.55 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447480151SPEC
7447452391SPEC
7447452102SPEC
768772102SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT,10%
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionISAT
(A)
Montageart Muster