Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-264 V |
Ausgang 1 | 5 V / 0.3 A |
Ausgang 2 | 12 V / 0.9 A |
Ausgang 3 | 15 V / 0.15 A |
IC-Revision | 1.0 |
This document is a reference design for a 16 W auxiliary power supply for an invertized air-conditioner unit with the latest Infineon fifth-generation fixed-frequency (FF) CoolSET™ ICE5BR3995BZ. The power supply is designed with a universal input compatible with most geographic regions and three non-isolated outputs (12 V/900 mA,15 V/150 mA and 5 V/300 mA), where 15 V output and 5 V output are supported by a linear regulator from an 18 V source and 8 V source respectively.
75% full load efficiency @ 230 VAC
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334023025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 150 nF | 310 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 7 | 12 | Lose |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890334023025 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster |
---|