Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Eingangsspannung | 165-260 V |
IC-Revision | 1.0 |
The EVAL-M7-HVIGBT-PFCINV1 is an MADK platform power board. It implements a three phase inverter plus a power factor correction (PFC) running in CCM mode with a PWM rate up to 100 kHz. The inverter is using the latest generation of TRENCHSTOP™ reverse conduction IGBTs while the PFC is based on a high speed TRENCHSTOP™ 5 IGBT.In combination with the matching control board the power board targets motor systems like fans, pumps and compressors.
Ready to use 3-phase motor power stageReverse conducting IGBTs with max. 650 VHigh speed TRENCHSTOP™ 5 IGBT for PFCNominal input voltage 220 VACUp to 200 W output power without coolingUp to 100 kHz PFC PWM rateTest hooks to attach oscilloscope probesMADK M7 32pin interface connector
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (Value) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Z (mΩ) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691216510003S | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2165S - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | -30 °C bis zu +120 °C | 5.08 | 15.24 | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 890324024003CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 330 nF | 275 | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | 15 | 8.5 | 14 | Karton | ±10% | Pitch 12.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890334023023CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 100 nF | 310 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 7 | 13 | Karton | ±10% | Pitch 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744773022 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | 4 | 4.5 | 3.2 | – | – | 4532 | – | – | – | 2.2 | 2.5 | 3.38 | 0.071 | 85 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860010373010 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 220 µF | 16 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | 2.5 | 11 | – | – | Ammopack | ±20% | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 308 | 35.2 | 6.3 | – | ||
![]() | 860010473007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 100 µF | 25 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | 2.5 | 11 | – | – | Ammopack | ±20% | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 209 | 25 | 6.3 | – | ||
![]() | 860010573007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 100 µF | 35 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | 2.5 | 11 | – | – | Ammopack | ±20% | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 231 | 35 | 6.3 | – | ||
![]() | 860010474012 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 330 µF | 25 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | 3.5 | 11.5 | – | – | Ammopack | ±20% | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 451 | 82.5 | 8 | – | ||
![]() | 865060543003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 22 µF | 35 | – | – | – | 4.54545 MΩ | -55 °C bis zu +105 °C | – | 5.5 | 6.6 | – | 15" Tape & Reel | ±20% | 6.3 x 5.5 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 230 | 7.7 | 6.3 | 440 | ||
![]() | 861021483005 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AIG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 82 µF | 450 | – | – | – | – | -25 °C bis zu +105 °C | 10 | 36 | – | – | Tray | ±20% | 22.0 x 36.0 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 640 | 738 | 22 | – | ||
![]() | 885342211006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | 100 nF | 630 | – | – | – | 1 GΩ | -55 °C bis zu +125 °C | – | 4.5 | 3.2 | 2 | 7" Tape & Reel | ±10% | 1812 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
750344226 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 691216510003S | SPEC | – |
![]() | 890324024003CS | SPEC | |
![]() | 890334023023CS | SPEC | |
![]() | 744773022 | SPEC | |
![]() | 860010373010 | SPEC | |
![]() | 860010473007 | SPEC | |
![]() | 860010573007 | SPEC | |
![]() | 860010474012 | SPEC | |
![]() | 865060543003 | SPEC | |
![]() | 861021483005 | SPEC | |
![]() | 885342211006 | SPEC | |
750344226 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (Value) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Z (mΩ) | Muster |
---|