IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5QR1680AG

27 W 12 V 5 V SMPS demo board with ICE5QR1680AG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung80-300 V
Schaltfrequenz50-60 kHz
Ausgang 112 V / 2.08 A
Ausgang 25 V / 0.2 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The DEMO_5QR1680AG_27W1 demostration board operates under a wide range input developed for offline SMPS applications. The board features the new ICE5QR1680AG PWM Quasi Resoant Flyback CoolSET™ with 800V integrated MOSFET in DSO-12 package.

Eigenschaften

  • Isolated flyback topology with dual output
  • Wide-range input ranging from 85Vac to ~300Vac
  • Output #1: 12V/2.17A
  • Output #2: 5V/0.2A

Typische Anwendungen

  • Offline SMPS, Adapter, Main power for set-top box, water/air purifier and TV, and Auxiliary power supply for aircon, refrigerator, server, PC power and audio

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
750343389
SPECTransformer
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
–Verfügbarkeit prüfen