IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies ICE5QR1680BG | Demoboard REF_5QR1680BG_30W1

30 W high-efficiency auxiliary SMPS for refrigerator using ICE5QR1680BG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-264 V
Ausgang 15 V / 0.2 A
Ausgang 212 V / 2.2 A
Ausgang 315 V / 0.15 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

This document is a reference design for a high-efficiency 30 W auxiliary SMPS for a refrigerator with the latest fifth-generation Infineon QR CoolSET™ ICE5QR1680BG. The power supply is designed with a universal input compatible with most geographic regions and three outputs (isolated +12 V/2.2 A, +5 V/0.2 A and non-isolated 15 V/0.15 A) as typically employed in most home appliances.

Eigenschaften

  • Universal input 85~264 VAC
  • Output #1: 15 V/0.15 A
  • Output #2: 12 V/2.2 A
  • Output #3: 5 V/0.2 A
  • 85 % full-load efficiency @ 230 VAC

  • Optional AC zero crossing detection circuitry
  • Optional ON/OFF control of LDO at primary side

Typische Anwendungen

  • Telecom, Server
  • Motor control and drives
  • Home appliances
  • Auxiliary power supply for AC-DC

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartRDC max.
(mΩ)
Version Muster
156120VS82500SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMRW SMT Mono-color Reverse mount Waterclear 573 Hellgrün 575 1050 2 AlInGaP 20 -40 °C up to +85 °C 3.2 1.6 1.85 Tape and Reel SMT
890334023023SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains100 nF 310 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose Boxed THT
744062470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 6.8 6.8 2.3 47 0.73 0.62 12 SMT 280
7447462010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 6 6 8.5 1 8.5 8 140 THT 15 Schrumpfschlauch
7447452221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 9.5 9.5 13.5 220 1.2 1.05 3.4 THT 290 Schrumpfschlauch
750345059SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartRDC max.
(mΩ)
Version Muster