| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 510-780 V |
| IC-Revision | 1.0 |
The EVAL-2ED1324S12PM1 is a power evaluation board that includes a M1 connector, an EasyPIM™ 1B 1200 V, 25 A with TRENCHSTOP™ IGBT7 (FP25R12W1T7_B11), and three half-bridge Silicon On Insulator (SOI) gate drivers 2ED1324S12P for motor drive applications. In combination with either EVAL-M1-101T or other control boards with compatible M1 connectors, the EVAL-2ED1324S12PM1 features and demonstrates our IGBT module and SOI gate driver technology.
Negative VS transient voltage immunity of 100 V with repetitive 700 ns pulses2.3 A / 2.3 A peak output source / sink current capabilityIntegrated ultra-fast Over-Current Protection (OCP)± 5% high accuracy reference thresholdLess than 1 us over-current sense to output shutdownIntegrated Active Miller Clamp (AMC) with 2 A sink current capabilityIntegrated Short Circuit Clamp (SCC) functionIntegrated dead-time and shoot-through prevention logicEnable, Fault, and programmable Fault clear RFE input25 V VCC supply voltage (maximum)Separate Logic (VSS) and output ground (COM)2 kV HBM ESD capability
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012007040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±5% | 25 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207079 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±10% | 25 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.05 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61300311821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 8.12 | – | – | – | Tray | 3 | 2.54 | Single | Buchsenleiste | Gerade | 3 | |
![]() | 61300911821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 23.36 | – | – | – | Tray | 9 | 2.54 | Single | Buchsenleiste | Gerade | 3 | |
![]() | 61300821821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 10.66 | – | – | – | Tray | 8 | 2.54 | Dual | Buchsenleiste | Gerade | 3 | |
![]() | 61300211821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.58 | – | – | – | Tray | 2 | 2.54 | Single | Buchsenleiste | Gerade | 3 | |
![]() | 613020243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 25.9 | – | – | – | Tray | 20 | 2.54 | Dual | Buchsenleiste | Abgewinkelt | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
| 885012007040 | SPEC | ||
| 885012207079 | SPEC | ||
![]() | 61300311821 | SPEC | – |
![]() | 61300911821 | SPEC | – |
![]() | 61300821821 | SPEC | – |
![]() | 61300211821 | SPEC | – |
![]() | 613020243121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
|---|