Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Ausgang 1 | 12 V / 3 A |
IC-Revision | 1.0 |
The REF_5QSBG_33W1 is a 33W USB-PD Type-C charger reference design in a small form factor. It has been developed to demonstrate the performance that can be achieved while complying with various regulatory limits, as well as its small form factor.This 33W USB-PD 3.0 Type-C charger has a universal input voltage range of 90~264VAC. The supported output is 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A, and 3.3~11V/3A (PPS). The peak efficiency is 90%, with a low standby input power of <60mW.Note: can see the transformer:750344524 from the picture of board.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447720101 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1.6 | 6.1 | Gestanzt | 1.3 | 100 | 220 | 80 | – | – | 7.8 | 7.8 | 9.5 | THT | ||
![]() | 744821110 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | THT | 0.7 | 10000 | 350 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.5 | 18 | THT | ||
750344524 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447720101 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 744821110 | SPEC | |
750344524 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|