IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies ICL8810 | Demoboard REF_ICL8810_LED_43W_BM

43 W PFC-SSR flyback demo board with ICL88xx Flyback IC for lighting applications

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-305 V
Schaltfrequenz52 kHz
Ausgang 154 V / 0.8 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

Two-stage topologies are growing in popularity because of the convenient scalability of power on the primary side as well as the features on the secondary side. High light quality, very low dimming levels, and more complex systems with sensors and MCUs require a stable output voltage enabled by constant voltage (CV) secondary-side regulated (SSR) topology. More stringent standards for flicker and total harmonic distortion (THD) as well as harmonics are also points in favor of SSR topology. The controller used in SSR configuration is suitable for on/off LED drivers and is the best solution for minimum dimming levels down to 0.1 percent and dim-to-off.

Eigenschaften

  • Optimized as secondary-side-regulated (SSR) constant voltage (CV) output flyback controller, also well suited for PSR
  • Power factor (PF) > 0.9 and THD < 10% across a wide load range (AC input up to 277Vrms)
  • Integrated burst mode enables a very low stand-by power < 100mW
  • Critical conduction mode and quasi-resonant mode with smart valley hopping
  • External start-up circuit control signal
  • Comprehensive set of protections (OVP, OCP, etc.)

Typische Anwendungen

  • LED lighting, Smart lighting, LED driver and luminaires up to 125W.
  • Adapter & charger, flat TV, all-in-one PC, monitor up to 125W.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Muster
691313510004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header 4 Pluggable PCB Nein Horizontal 5.08 22.32 Karton 20
691322310006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 322 - 3.81 mm Horizontal PCB Header 6 Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste -40 °C bis zu +105 °C 3.81 24.05 Karton 10.5
691309310006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 3093 - PCB Header Reversed Gender 3.81mm pitch - Horizontal cable entry with Coding finger - THT 6 Pluggable PCB Nein Horizontal -40 °C bis zu +115 °C 3.81 23.65 Karton 8
890334023023SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains100 nF 310 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
890334023025SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains150 nF 310 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 12 Lose
7447480471SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 10.5 10.5 14.5 470 1.15 1.15 0.52 1.8 Standard
860020573008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF 35 -40 °C bis zu +105 °C 2.5 11 Ammopack 2000 160 35 12 6.3
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Muster