| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 380 V |
| IC-Revision | 1.4 |
The evaluation board EVAL-M1-IM818-A was developed to support customers during their first steps of applications with CIPOS™ Maxi IPM. In combination with control-boards equipped with the M1 20pin interface connector, like EVAL-M1-101T, it demonstrates Infineon’s CIPOS™ Maxi IPM technology for motor drive.The evaluation board EVAL-M1-IM818-A features IM818-series: IM818-SCC, IM818-MCC and IM818-LCC,one of the CIPOS™ Maxi product family, which combines 1200 V TRENCHSTOP™ IGBTs and Emitter Controlled diodes with an optimized 6-channel SOI gate driver. It is optimized to industrial application like high voltage ventilation and air conditioning (HVAC) fans, fan motors, pumps and motor drives. More about iMOTION™ MADK platform!
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | RESR (mΩ) | Reihen | H (mm) | Gender | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 10 MHz (Ω) | IR (A) | RDC max. (Ω) | VR (V (DC)) | VT (V (DC)) | Anwendung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691250910002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2509 - 9.52 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | PCB | Ja | Horizontal | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | 9.52 | – | 19.04 | Karton | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | Käfigzugklemme | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 5.08 | Beutel | – | Single | – | Stiftleiste | – | – | – | 3 | – | – | – | – | |
![]() | 691250910003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2509 - 9.52 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 3 | PCB | Ja | Horizontal | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | 9.52 | – | 28.56 | Karton | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | Käfigzugklemme | |
![]() | 613020243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | 20 | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 25.9 | Tray | – | Dual | – | Buchsenleiste | – | – | – | 3 | – | – | – | – | |
![]() | 860010572005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 47 µF | 2000 | 143 | 16.45 | 12 | 2 | 5 | 11 | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | ||
![]() | 860010373007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 120 µF | 2000 | 231 | 19.2 | 16 | 2.5 | 6.3 | 11 | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | ||
![]() | 860020474014 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 470 µF | 2000 | 410 | 117.5 | 14 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | ||
![]() | 860080472002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 47 µF | 2000 | 240 | 11.75 | 10 | 2 | 5 | 11 | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | ||
![]() | 865090449009 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 100 µF | 1000 | 110 | 5 | 16 | – | 8 | 6.5 | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | ||
![]() | 870025374007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | 470 µF | 2000 | 5000 | 752 | 10 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | ||
![]() | 861221486023 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AIE8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 470 µF | 3000 | 2680 | 1379.67 | 20 | 10 | 35 | 47 | Tray | 181.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | ||
![]() | 744232101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | – | – | 1.8 | – | bifilar | 105.3 | 6000 | 0.09 | 5.5 | 50 | 125 | – | ||
| 750344164 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691250910002 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 691250910003 | SPEC | – |
![]() | 613020243121 | SPEC | – |
![]() | 860010572005 | SPEC | |
![]() | 860010373007 | SPEC | |
![]() | 860020474014 | SPEC | |
![]() | 860080472002 | SPEC | |
![]() | 865090449009 | SPEC | |
![]() | 870025374007 | SPEC | |
![]() | 861221486023 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 744232101 | SPEC | |
| 750344164 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | RESR (mΩ) | Reihen | H (mm) | Gender | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 10 MHz (Ω) | IR (A) | RDC max. (Ω) | VR (V (DC)) | VT (V (DC)) | Anwendung | Muster |
|---|