| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Schaltfrequenz | 60 kHz |
| Ausgang 1 | 24 V / 4.2 A |
| IC-Revision | 2.0 |
The IRS2982S is a versatile SMPS controller IC primarily intended for power supply and LED drivers in the 5 to 100 W power range suitable for buck, buck-boost and Flyback converters operating in Critical Conduction Mode (CrCM) and Discontinuous Conduction Mode (DCM) at light loads. Flyback converters will be covered in this application note, focusing on an isolated voltage-regulated design with Power Factor Correction (PFC). All of the control and protection required for the converter is integrated in the IRS2982S as well as a HV start-up cell to enable rapid start-up at switch-on over a wide line input voltage range. The IRS2982S is also able to provide PFC in a single-stage Flyback converter able to meet class D line current harmonic limits of the EN 61000-3-2 standard.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334023028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | 310 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 13 | 8 | 14 | Lose | ±10% | Raster 10 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890334024005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | 310 | X2 | 280 | 0.1 | 21.28 GΩ | 12.5 | 15 | 10 | 16 | Lose | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860040572002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 47 µF | 35 | – | – | – | – | 2 | 11 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | – | 12 | – | – | 5000 | 280 | 16.45 | 5 | ||
![]() | 860040580016 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 1200 µF | 35 | – | – | – | – | 7.5 | 21 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | – | 12 | – | – | 10000 | 2800 | 420 | 16 | ||
![]() | 860160474016 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 180 µF | 25 | – | – | – | – | 3.5 | 11.5 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | – | 14 | – | – | 7000 | 552 | 45 | 8 | ||
| 885012007040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 1 nF | 25 | – | – | – | 10 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±5% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | NP0 Klasse I | 0.5 | – | – | – | – | |||
| 885012208058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 100 nF | 25 | – | – | – | 5 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | X7R Klasse II | 0.6 | – | – | – | – | |||
| 750317969 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890334023028 | SPEC | |
![]() | 890334024005 | SPEC | |
![]() | 860040572002 | SPEC | |
![]() | 860040580016 | SPEC | |
![]() | 860160474016 | SPEC | |
| 885012007040 | SPEC | ||
| 885012208058 | SPEC | ||
| 750317969 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster |
|---|