IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies TLD6098-2 | Demoboard TLD6098-2DPVB2G_EVAL

LITIX ™ Power Multitopology DC-DC controller

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung8-27 V
Ausgang 152 V / 7 A
IC-Revision1.00

Beschreibung

The TLD6098-2DPVB2G_EVAL dual phase boost-to-ground evaluation board is a switching power supply that, under nominal conditions, can deliver a constant voltage at the output between 43 V and 52 V and a current up to 7 A.

Eigenschaften

  • High output current up to 7 A continuous (10 A peak)
  • Possibility to work in constant current mode: the output maintains the desired voltage until the current is higher than the set. Then it keeps the current constant.
  • Excellent efficiency performances higher than 94%
  • Output overvoltage protection
  • Low input and output current ripple

Typische Anwendungen

  • Voltage pre-regulator
  • High beam / Low beam, Daytime running light / Position light

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
L
(mm)
Ti Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 1.6
970300321SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal 5.5 30 M3
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060BS75000SPEC
970300321SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
L
(mm)
Ti Muster