Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 27-58 V |
Ausgang 1 | 12 V / 1.2 A |
The Lantiq™ FALC™ ON FTTx family of GPON ONU ICs is a scalable, highly integrated, cost- optimized and low-power system-on-chip solution that can be used in all FTTx deployment scenarios. The ICs provide an intelligent and cost-effective solution for managing the optical interface. In fact, the overall optical system performance exceeds the levels defi ned by the ITU-T G.984.2 standard.The optical side of a FALC™ ON FTTx device directly connects to a Bi-Directional Optical Sub- Assembly (BiDi OSA/BOSA) component, a photonic IC, or an optical transceiver module. The client side provides up to four GE interfaces for data traffi c. Integrated 10/100/1000BASE-T Ethernet PHY modules on the SoC enable direct interfacing with standard magnetics for two 1000BASE-T or four 10/100BASE-T links. On-chip voice processing, used with external SLIC devices, allows up to four FXS ports to be enabled. The comprehensive SoC design includes a burst-mode laser driver, post amplifi er and clock and data recovery, as well as a GPON ONU MAC and an on-chip CPU.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | VOut3 (V) | IOut3 (A) | L (µH) | n | VT (V (AC)) | Bauform | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744383360033 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 8.7 | 10.5 | 14 | 140 | 80 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 0.33 | – | – | 3020 | SMT | ||
![]() | 7491193912 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PoE Übertrager für Power over Ethernet | – | – | – | – | – | Flyback | 36 - 57 V (DC) | 12 | 1.2 | 5 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 120 | 15:1.5:1:3:5 | 1500 | EFD15 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744383360033 | SPEC | |
![]() | 7491193912 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | VOut3 (V) | IOut3 (A) | L (µH) | n | VT (V (AC)) | Bauform | Montageart | Muster |
---|