Topologie | FPGA |
IC-Revision | 0.1 |
SDM MicroSD Boot Flash Daughter Card
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Pins (pcs) | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 693071010811 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CRD Micro SD Card Connector Push & Push 8 pins | Micro SD | 8 | Socket | Push & Push | SMT | -25 °C up to +85 °C | 100 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 693071010811 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Pins (pcs) | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|