| Topologie | Aufwärtswandler |
| IC-Revision | 1.0 |
The reference design provides a general platform to control, test, and monitor different speeds of the SDI operations. Figure 1 shows a high-level block diagram of the SDI reference design.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | LR (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74404300047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 0.47 | 3.8 | 5 | 200 | SMT | – | 4828 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | ||
![]() | 7443340100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 1 | 17 | – | 147 | SMT | 18.8 | 8070 | SMT | 22.9 | 25.1 | – | Ferrite | 0.97 | – | – | – | – | 3.9 | – | ||
![]() | 7443551200 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | 45 | SMT | 26.5 | 1365 | SMT | 9 | 22 | 2.6 | WE-PERM | 1.4 | – | – | – | – | 2.75 | – | ||
![]() | 7447779003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 3.3 | – | 55 | SMT | 4.75 | 7345 | Robust | 4.5 | 5.6 | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | ||
![]() | 742792609 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | 2 | – | – | SMT | – | 0603 | SMT | – | – | – | – | – | 30 | 40 | 1000 MHz | 3000 | 40 | Hochstrom |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74404300047 | SPEC | |
![]() | 7443340100 | SPEC | |
![]() | 7443551200 | SPEC | |
![]() | 7447779003 | SPEC | |
![]() | 742792609 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | LR (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster |
|---|