| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | B02c |
The EVB7251 is an evaluation board for the KD7251 multigigabit chip compliant with the IEEE Std 802.3cz™ specification for automotive multi-gigabit optical communication links over multi-mode glass optical fiber OM3. The boards allow optical communication links up to 10Gb/s and operate as a media converter between the optical BASE-AU port and the SFP+ module.The EVB7251 along with the rest of the components provides the functional and performance evaluation capabilities requested by the automotive OEM, TIER-1, or test house, enabling product designers to successfully evaluate KD’s technology and to shorten the time to market.Typical use allows the user to plug in a standard optical SFP+ module and enjoy a media-converter functionality. Complementary items are provided, such as optical fiber cable.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC (Ω) | Typ | f | Stabilität (ppm) | Betriebstemperatur | Ausgangssignal | VSupply | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Z (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Anwendung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744273222 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 HC Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | 1400 | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 30 | – | – | – | – | – | SMT | Sektional | 2 | 30 | 2200 | 1400 | 0.06 | 80 | – | ||
![]() | 74438324010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | 2800 | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 1 | 4.05 | 6.3 | 49 | 85 | 80 | SMT | bifilar | 7 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 830208332009 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPXO Quarzoszillator | – | – | – | – | – | 156.25 MHz | 50 | -40 °C up to +105 °C | LVDS | 3.3 V | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | Ethernet | |
![]() | 782429601 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | 600 | 720 | 850 | 0.25 | Breitband | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 782639601 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | 600 | 634 | 1500 | 0.1 | Hochstrom | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744273222 | SPEC | |
![]() | 74438324010 | SPEC | |
![]() | 830208332009 | SPEC | – |
![]() | 782429601 | SPEC | |
![]() | 782639601 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC (Ω) | Typ | f | Stabilität (ppm) | Betriebstemperatur | Ausgangssignal | VSupply | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Z (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Anwendung | Muster |
|---|