Topologie | FPGA |
IC-Revision | 1 |
This document describes the Lattice Semiconductor CrossLinkU™-NX Evaluation Board. The board‘s key component is the CrossLinkU-NX FPGA (from here on referred as LIFCL-33U), which receives input from a camera and sends video output over LIFCL-33U’s USB 3.0 interface. This board also features two PMOD (Peripheral Module) connectors for off board support.The content of this user guide includes descriptions of onboard settings, connectors, programming circuit, a complete set of schematics, and bill of materials for the CrossLinkU-NX Evaluation Board.
LIFCL-33U FPGA (LIFCL-33U-CTG104)
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (mA) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 430182043816 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | 4.3 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | 50 | Tape and Reel | |
![]() | 61300211121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | 2 | Single | Pin Header | Gerade | 3000 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 430182043816 | SPEC |
![]() | 61300211121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (mA) | Verpackung | Muster |
---|