IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (97)

Lattice semiconductor Corporation DP83867IR | Demoboard FPGA-EB-02016-1.0

USB3-GbE VIP IO Board

Details

TopologieFPGA
IC-Revision1

Beschreibung

This document describes the Lattice Semiconductor USB3-GbE VIP IO Board. This board is designed to work with the Lattice Video Interface Platform (VIP) board interconnect system.

Eigenschaften

 Onboard industrial grade TI DP83867IR Gigabit Ethernet PHY with support 10/100/1000 Ethernet

  • Onboard Cypress FX3 USB3.1 controller
  • Two 60-pin Rugged High-Speed Headers

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm 1.7 350 200000 Blau nicht spezifiziert
Artikel Nr. Daten­blatt
434153017835SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster