IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (104)

Lattice semiconductor Corporation LIFCL-VIP-SI-EVN | Demoboard FPGA-EB-02029-1.3

CrossLink-NX VIP Sensor Input Board

Details

TopologieFPGA
IC-Revision1

Beschreibung

This document describes the Lattice Semiconductor CrossLink-NX™ Video Interface Platform (VIP) Sensor Input Board. The board‘s key component is the Lattice CrossLink-NX FPGA, which receives input from the quad on-board Sony IMX258 cameras, and bridges CSI-2 to parallel interfaces. This board is designed to work with the Lattice VIP board interconnect system. Typically, this board is connected to the ECP5 VIP Processor Board, which can be programmed for a wide range of video processing applications.The content of this user guide includes descriptions of on-board jumper settings, programming circuit, a complete set of schematics, and bill of materials for CrossLink-NX VIP Sensor Input Board.

Eigenschaften

  • Input board for Lattice’s Video interface Platform (VIP)
  • Seamless connectivity to Embedded Vision Development Kit (sold separately, refer to the user guide for more information)
  • Contains the Lattice CrossLink-NX
  • Four Sony IMX258 CMOS MIPI image sensors with 13 MP
  • Supports 4K2K @ 30fps or 1080p @ 60 fps
  • Three PMOD interfaces for simplified sensor connectivity

Typische Anwendungen

  • Lattice Nexus Platform

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(mA)
VerpackungPolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbar Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 Tape and Reel 1.6 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 Tape and Reel 1.6 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 Tape and Reel 1.6 0.7
416131160804SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 4 1.27 Tape and Reel 4 6.25 Ja 500 1000 Weiß Ja
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm 50 Tape and Reel nicht spezifiziert 1.7 350 200000 Blau Nein
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3000 Beutel 5.08
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(mA)
VerpackungPolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbar Muster