IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (97)

Lattice semiconductor Corporation SN75DP130SS | Demoboard FPGA-EB-02014-1-0

DisplayPort VIP Input Board

Details

TopologieFPGA
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document describes the Lattice Semiconductor DisplayPort® VIP Input Board. This board is designed to work with the Lattice Video Interface Platform (VIP) board interconnect system

Eigenschaften

 Integrated Texas Instruments SN75DP130 DisplayPort 1:1 Redriver

  • Mini DisplayPort (mDP) connector
  • Two 60-pin Rugged High-Speed Headers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster
885012205018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±10% 10 0402 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205037SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 16 0402 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 1.7 350 200000 Blau nicht spezifiziert
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012205018SPEC
885012205037SPEC
434153017835SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster