Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3-28 V |
Schaltfrequenz | 200-1200 kHz |
Ausgang 1 | 8 A |
IC-Revision | 0.3 |
The MT3998 is a fully integrated high efficiency synchronous step-down converter which requires a minimum number of external components. It offers a very compact solution with 8A continuous output current over a wide input range. The MT3998 employs proprietary Constant On-Time (COT) control scheme providing superior transient response and maintaining constant switching frequency in the continuous conduction mode operation. The external ramp compensation network allows stable operation with ultra-low equivalent series resistance (ESR) output ceramic capacitors. An error amplifier in the control loop provides excellent line and load regulation.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744323033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.33 | 30.9 | 15 | 36 | 2.17 | 119 | Superflux | ||
![]() | 744323100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1 | 19.4 | 10 | 21 | 4.79 | 69 | Superflux | ||
![]() | 7443552150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | 18 | 6.5 | 17 | 5.3 | 63 | WE-PERM | ||
![]() | 744325240 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2.4 | 18.6 | 6.9 | 17 | 4.75 | 67 | Superflux | ||
![]() | 744325330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 3.3 | 16.6 | 5 | 15 | 5.9 | 54 | Superflux | ||
![]() | 7443551470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 4.7 | 14.9 | 6 | 15 | 7 | 30 | WE-PERM | ||
![]() | 7443551600 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 6 | 13.6 | 6 | 14 | 8.4 | 22 | WE-PERM |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744323033 | SPEC | |
![]() | 744323100 | SPEC | |
![]() | 7443552150 | SPEC | |
![]() | 744325240 | SPEC | |
![]() | 744325330 | SPEC | |
![]() | 7443551470 | SPEC | |
![]() | 7443551600 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|