Topologie | Gegentaktflusswandler |
Eingangsspannung | 5-24 V |
Ausgang 1 | 24 V / 0.1 A |
IC-Revision | B |
Equipment like industrial machinery and test instrument contains a lot of high-precision analog signal processing circuitry for sensing. Most of the time, those analog circuitries require positive and negative power lines. In addition, the power lines have to be isolated for reliability to prevent unexpected failure on sensor nodes to spread across the whole system.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438335470 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 47 | 0.55 | 1.5 | 2090 | 8 | 80 | SMT | 2 | – | 1.5 | – | – | 0.39 | – | – | ||
![]() | 60900213621 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | Jumper | – | 3 | Beutel | Blau | |
![]() | 61300621121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | THT | 6 | Dual | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74438335470 | SPEC | |
![]() | 60900213621 | SPEC | – |
![]() | 61300621121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster |
---|