IC-Hersteller MaxLinear

IC-Hersteller (108)

MaxLinear SP330

RS232/RS485/RS-422 Transceiver with 1.65V-5.5V Interface

Details

TopologieRF signals / communications
Eingangsspannung3.3-5 V
IC-Revision1.0.1

Beschreibung

The SP330E is an advanced multiprotocol transceiver supporting RS-232, RS-485, and RS-422 serial standards and featuring a variable low voltage logic interface, down to 1.65V. Full operation requires only four external charge pump capacitors.The RS-485/RS-232 mode pin selects RS-485 mode when high, and RS-232 mode when low. In RS-485 mode the HALF/FULL pin configures the transceiver as either half or full duplex.The high speed drivers operate up to 20Mbps in RS-485/422 modes, and up to 1Mbps in RS-232 mode. All drivers can be slew limited to 250kbps in any mode to minimize electromagnetic interference (EMI) by setting the dedicated SLEW pin low.All transmitter outputs and receiver inputs feature robust electrostatic discharge (ESD) protection to ±15kV IEC 61000-4-2 Airgap, ±15kV Human Body Model (HBM) and ±8kV IEC 61000-4-2 Contact. Each receiver output has full fail-safe protection to avoid system lockup, oscillation, or indeterminate states by defaulting to logic-high output level when the inputs are open, shorted, or terminated but undriven. No external biasing resistors are required.The RS-232 receiver inputs include a 5kΩ pull-down to ground when in RS-232 mode. The RS-485/422 receiver inputs are high impedance (>96kΩ), allowing up to 256 devices on a single communication bus (1/8th unit load).The SP330 operates from a single power supply, either 3.3V or 5V, with low idle current. The shutdown mode consumes less than 1µA in low power standby operation with RS-232 receivers enabled.

Eigenschaften

  • Robust ESD Protection:○ ±15kV IEC 61000-4-2 Air Gap Discharge○ ±8kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge○ ±15kV Human Body Model (HBM)
  • 20Mbps RS-485 and 1Mbps RS-232 Data Rates
  • Pin-Selectable 250kbps Slew Limiting
  • Single Supply Operation from +3V to +5.5V
  • 1.65V to 5.5V Logic Interface VL pin
  • 2 Drivers, 2 Receivers RS-232/V.28
  • 1 Driver, 1 Receiver RS-485/422○ Full or Half Duplex Configuration○ 1/8th Unit Load, up to 256 receivers on bus
  • RS-485/422 Enhanced Receiver Fail-safe for open, shorted, or terminated but idle inputs
  • 10nA Shutdown Supply Current (typical)Small 24 TSSOP package

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von MaxLinear freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Gender
Typ
Ausführung
Arbeitsspannung(V (AC))
Montageart
L(mm)
IR(A)
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Stiftleiste
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
GenderStiftleiste 
TypGerade 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Stiftleiste
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
GenderStiftleiste 
TypGerade 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, Stiftleiste
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
GenderStiftleiste 
TypGerade 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 4, Stiftleiste
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
GenderStiftleiste 
TypGerade 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 8, Stiftleiste

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins8 
GenderStiftleiste 
TypGerade 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DSUB Platinenseite, 9, Männlich
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins9 
GenderMännlich 
TypAbgewinkelt 
AusführungOhne Sechskantschrauben 
Arbeitsspannung125 V (AC)
–
Länge30.8 mm
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 10, Stiftleiste
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
GenderStiftleiste 
TypGerade 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
MontageartTHT 
Länge12.7 mm
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 12, Stiftleiste
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
GenderStiftleiste 
TypGerade 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
MontageartTHT 
Länge30.48 mm
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen