| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The XR21B1421 is an enhanced Universal Asynchronous Receiver and Transmitter (UART) bridge to HID class USB interface. The USB interface is fully compliant to the USB 2.0 (Full-Speed) specification with 12 Mbps USB data transfer rate. The USB interface also supports USB suspend, resume and remote wakeup operations. The USB Vendor ID, Product ID, power mode, remote wakeup support, maximum power, and numerous other settings may be programmed in the no-chip OTP memory via the USB interface using either HID reports or Exar-supplied OTP programming tools.The XR21B1421 includes an internal oscillator and does not require an external crystal/oscillator. Any UART baud rate up to 12 Mbps may be generated with this internal clock and the fractional baud rate generator. The UART pins for each port may also be configured as GPIO; direction, state, output driver type and input pull-up or pull-down resistors are programmed either through on chip OTP, or on the fly via memory mapped registers.
±15kV ESD on USBD+/USBD-USB 2.0 Compliant, Full-Speed (12Mbps)Unique pre-programmed USB serial numberInternally generated 48MHz core clockEnhanced UART featuresBaud rates up to 12 MbpsFractional Baud Rate Generator512-byte TX and 512-byte RX FIFOsAuto Hardware / Software Flow ControlMultidrop and Half-Duplex ModesAuto RS-485 Half-Duplex ControlSelectable GPIO or Modem I/OUp to 10 GPIOs per channel5V tolerant GPIO inputsSuspend state GPIO configurationConfigurable clock output24-pin or 28-pin QFN packageIndustrial -40°C to +85°C Temperature Range
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | ||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±20% | 10 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207051 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 16 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 16 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61300811121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 20.32 | – | – | – | Beutel | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 8 | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3 | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 2 | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3 | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 3 | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3 | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | Beutel | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 4 | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3 | |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | Beutel | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 8 | THT | 3 | 250 | 2.54 | Dual | 3 | |
![]() | 61301011121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 25.4 | – | – | – | Beutel | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 10 | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3 | |
![]() | 61301021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 12.7 | – | – | – | Beutel | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 10 | THT | – | 250 | 2.54 | Dual | 3 | |
![]() | 61400416121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tray | USB 2.0 | Type B | Horizontal | – | Buchse | 4 | THT | – | 30 | – | – | 1.5 | |
![]() | 618009211721 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DSUB PCB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +105 °C | – | 5000 MΩ | – | 30.8 | – | – | – | Tray | – | – | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | Männlich | 9 | – | 3 | 125 | – | – | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
| 885012205037 | SPEC | ||
| 885012106012 | SPEC | ||
| 885012207051 | SPEC | ||
| 885012107014 | SPEC | ||
![]() | 61300811121 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61301011121 | SPEC | – |
![]() | 61301021121 | SPEC | – |
![]() | 61400416121 | SPEC | – |
![]() | 618009211721 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Muster |
|---|