IC-Hersteller MaxLinear

IC-Hersteller (97)

MaxLinear XRP7675 | Demoboard XRP7675EVB

2A/3A 18V Synchronous Step-Down Regulator, Constant frequency (XRP7664-65), Light-Load efficiency (XRP7674-75)

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-18 V
Ausgang 13.3 V / 3 A
IC-Revision2.0.0

Beschreibung

The EXAR XRP76XX Evaluation kit is a fullyassembled and tested surface-mount PCB thatdemonstrates the XRP7664, XRP7665,XRP7674 and XRP7675 synchronous buckregulators. The current-mode switchingregulator generates a preset 3.3V output witha load of up to 2A (XRP7664, XRP7674) and3A (XRP7665, XRP7675).The EVB kit requires a single input voltage VINsource if EN is tied to VIN via jumper J1(default setting as supplied from EXAR). If J1is set to EN=EXT position then a logic-levelsignal is required at EN pin in order to turn theregulator on and off.

Eigenschaften

· 2A/3A Continuous Output Current

· 4.5V to 18V Wide Input Voltage

· PWM Current-Mode Control

· Adjustable Output Voltage

  • 2% Accuracy

· Programmable Soft-Start and EnableFunction

· Constant frequency (XRP7664-65)

· Light-load efficiency (XRP7674-75)

· Built-in Thermal, Over Current, UVLOand Output Over-Voltage Protections

· RoHS Compliant “Green”/Halogen Free8-Pin Exposed Pad SOIC Package

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster
744314850SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 8.5 5.3 2 4.5 30.5 44 Superflux 2 4.8
609002115121SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Jumper with Test Point & Pullback 1 Jumper 3 Beutel Schwarz
61304011121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 40 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744314850SPEC
609002115121SPEC
61304011121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster