| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Ausgang 1 | 300 V / 5 A |
| IC-Revision | 1 |
The EV86G67A is a demonstration platform for haptics applications using the HV56266 High Voltage Operational Amplifier. This kit includes both a driver board and a controller board. The controller board is developed using a Microchip ATSAML21J18B-MNT SAM MCU and a Graphical User Interface (GUI) is provided to send command and waveform patterns to the MCU via a USB port. The driver board is populated with a HV56266 High Voltage Operational Amplifier, a class B buffer, 12V to 130V boost converter and a 5V linear regulator. This class B buffer is capable of driving a heavy 3.4 μF haptics actuator load up to 120V in few hundreds of Hz.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 600 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 750342957 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | – | – | EE16/7/5 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 18.5 | 16.5 | 18.8 | – | Tray | ||
| 750319873 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012006051 | SPEC | ||
![]() | 750342957 | SPEC | |
| 750319873 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|