IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (97)

Microchip LAN9252 | Demoboard EVB-LAN9252-DIGIO

EtherCAT Slave controller Evaluation Kit with DIG-IO PDI interface

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionB

Beschreibung

The LAN9252 DIGIO board satisfies the demand for hardware only EtherCAT slave devices, and achieves this using LAN9252. We expose the DIGIO interface together with control signals and can operate without an attached MCU. The board allows for dual network connections to RJ45 sockets or can optionally fit optical interfaces to accommodate Fiber via an SFP module. This board is delivered pre-configured and on power-up will appear to a host as an EtherCAT slave.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
PolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 1.6
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 1.6
418117270904SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DITV Compact THT with Raised Actuator 2.54 mm 4 11.16 nicht spezifiziert
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060GS75000SPEC
150060RS75000SPEC
418117270904SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
PolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster