IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip MCP1662 | Demoboard ADM00555

MCP1662 LED Driver Evaluation Board User’s Guide

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung1.85-3.4 V
Ausgang 132 V / 0.09 A
IC-RevisionA

Beschreibung

INTRODUCTIONThis chapter contains general information that will be useful to know before using theMCP1662 LED Driver Evaluation Board.

Eigenschaften

  • It can be powered by two-cell Alkaline, NiCd, NiMH or Lithium AA cell batteries
  • Input Voltage range (VIN): 2.4V to 5.5V, with VIN VOUT
  • Undervoltage Lockout: 2.3V to Start; 1.85V to Stop
  • Adjustable Output Current: 30 mA, 60 mA or 90 mA, selected using a dual switch on-board
  • PWM Switching Frequency: 500 kHz
  • Enable converter using switch on board
  • 1.3A Peak Input Current Limit
  • Overtemperature Protection (if the die temperature exceeds +150°C, with 15°C hysteresis)
  • Open Load Protection in case of: LED fail or FB disconnected/fault

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungPolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster
7447779004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 4.7 4.6 32 37 7345 Robust 2 4.5 3.16 7.3
61300211021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 2.54 Single Stiftleiste Abgewinkelt 3 Beutel 5.08
418121270801SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm 0.025 Tape and Reel 1 3.48 nicht spezifiziert
418121270802SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm 0.025 Tape and Reel 2 6.02 nicht spezifiziert
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447779004SPEC
61300211021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

418121270801SPEC
418121270802SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungPolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster